Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOG vantuz, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOG 95x40 NBR-45 RA

Parça no.: 10.01.01.11669

Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyutlar (LxW)95 x 40
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıRA
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bmax(S) 46  mm
Bs 40  mm
dn 4  mm
H 30,5  mm
L4 31,8  mm
Lmaks.(S) 102  mm
Ls 95  mm
Z (İnme) 6  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 165  N
Yanal kuvvet 97  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 68  N
Cilt 26,9  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 25  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyutlar (LxW) 95 x 40
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Ağırlık 53,9  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SAOG
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git