SAOG 95x40 NBR-45 RA
Część nr.: 10.01.01.11669
Przyssawka dzwonowa (owalna) do optymalnego dopasowania do pofałdowanych przedmiotów
Branże: Metal | Motoryzacja
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | RA |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Bmax(S) | 46 mm |
| Bs | 40 mm |
| dn | 4 mm |
| H | 30,5 mm |
| L4 | 31,8 mm |
| Lmax.(S) | 102 mm |
| Ls | 95 mm |
| Z (Stroke) | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 165 N |
| Lateral force | 97 N |
| Lateral force oily surface | 68 N |
| Volume | 26,9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Weight | 53,9 g |
| Number of folds | 0 |
| Product family | SAOG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja