Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.01.12178

Pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik kullanımı için çan vantuz (oval)

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyutlar (LxW)80x30
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bmax(S) 37,5  mm
Bs 30,9  mm
dn 5  mm
G1 G1/4"-M
H 25  mm
LG1 10  mm
Lmaks.(S) 86,5  mm
Ls 80,9  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 105  N
Yanal kuvvet 130  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 91  N
Cilt 11  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 20  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Boyutlar (LxW) 80 x 30
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Körük Sayısı 0
Ağırlık 29,5  g
Ürün ailesi SAOG-S
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git