- FAZ AŞIMI KALEMI
SAX 30 ED-85 G1/4-AG RP
Parça no.: 10.01.19.00213
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 0 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6,1 mm |
| Dmax(S) | 35,2 mm |
| Ds | 31,7 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 26 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 4,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 39 N |
| Yanal kuvvet | 38 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 41 N |
| Cilt | 3,2 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 18 mm |
| Boyut | 30 |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 32,5 g |
| Ürün ailesi | SAX |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon