SAXM 30 ED-85 M10-AG
Parça no.: 10.01.19.00016
Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M10-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 35,2 mm |
| Ds | 31,6 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 4,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 39 N |
| Yanal kuvvet | 32 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 41 N |
| Cilt | 3,4 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 18 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 5 mm |
| Boyut | 30 |
| Bağlantı | M10-M |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 85 Shore A |
| Ağırlık | 13,6 g |
| Ürün ailesi | SAXM |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon