Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çan şeklindeki vantuz SAXM (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Alternatif olarak parçalar ayrı ayrı da sipariş edilebilir. Bunu yapmak için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

  • SAXM tipi çan biçimli vantuz (adım 1) - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Konektör üst parçası (adım 2) - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • Konektör alt parçası (adım 3) - kalıplanmış sürtünme diski dahil
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAXM 100 ED-85 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.19.00059

Yüksek bombeli yüzeylere en iyi adaptasyon için çan vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyut100
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]85 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6,1  mm
Dmax(S) 111,1  mm
Ds 99,7  mm
G1 G1/4"-M
H 47,2  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (İnme) 17,1  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 412  N
Yanal kuvvet 230  N
Yanal kuvvet yağlı yüzey 414  N
Cilt 95,5  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 40  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 100
Bağlantı G1/4"-M
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 85  Shore A
Ağırlık 73,6  g
Ürün ailesi SAXM
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git