SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Parça no.: 10.01.05.00122
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Uzunluk L1 | 25 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 13,5 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| L2 | 8 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 023 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 9,4 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon