SA-NIP N023 G1/4-AG DN350
Część nr.: 10.01.05.00122
Nypel do przyssawki FG 23 PVC
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Length L1 | 25 (mm) |
| Fitting length | 5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 13,5 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 25 mm |
| L2 | 8 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 023 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 9,4 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja