SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
Parça no.: 10.01.05.00123
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Uzunluk L1 | 18.5 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 13 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 7,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 13 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 022 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,5 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon