SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
Część nr.: 10.01.05.00123
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 18.5 (mm) |
| Fitting length | 13 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 7,5 mm |
| D2 | 6 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 13 mm |
| L1 | 18,5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L3 | 2,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 022 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 4,5 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja