SGO 24x8 HT1-60 N022
Parça no.: 10.01.05.00437
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
| Boyutlar (LxW) | 24x8 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 9 mm |
| Bs | 7,6 mm |
| d | 5,5 mm |
| d1 | 7 mm |
| dn | 1,5 mm |
| Dk | 11,5 mm |
| Lmaks.(S) | 24,5 mm |
| Ls | 23,6 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 3 mm |
| H3 | 5,5 mm |
| Z (İnme) | 1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 8 N |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Boyutlar (LxW) | 24x8 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 1 g |
| Ürün ailesi | SGO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon