Schmalz

Sipariş Bilgileri

Çeşitli boyutlarda mevcut olan SAOF HT2 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.05.00754

Düz vantuz (oval) Çok dinamik taşıma için

Endüstriler: Metal | Otomotiv

Boyutlar (LxW)100 x 50
Vantuz malzemesiYüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG1/4-IG
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Bmax(S) 54  mm
Bs 48,1  mm
dn 8  mm
G1 G1/4"-F
H 30  mm
LG1 8  mm
Lmaks.(S) 106  mm
Ls 101,1  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 217  N
Yanal kuvvet 177  N
Cilt 21,8  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 75  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyutlar (LxW) 100 x 50
Bağlantı G1/4"-F
Körük Sayısı 0
Vantuz malzemesi Yüksek sıcaklık malzemesi HT2
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Sıcaklık direnci 200  °C
Ağırlık 91,6  g
Ürün ailesi SAOF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git