SAOF 100x50 HT2-65 G1/4-IG
Numero articolo: 10.01.05.00754
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Dimensione (lxl) | 100 x 50 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Nichelato |
| Connessione | G1/4-IG |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Bmax(S) | 54 mm |
| Bs | 48.1 mm |
| dn | 8 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 30 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 106 mm |
| Ls | 101.1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (freccia elastica) | 5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 217 N |
| Forza laterale | 177 N |
| Volume | 21.8 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 75 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Dimensione (lxl) | 100 x 50 |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Numero di pieghe | 0 |
| Materiale della ventosa | Materiale a temperatura elevata HT2 |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
| Resistenza alla temperatura | 200 °C |
| Peso | 91.6 g |
| Famiglia di prodotti | SAOF |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione