SAOF 100x50 NBR-60 M10-AG
Parça no.: 10.01.05.00332
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 100x50 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Bağlantı | M10-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 54 mm |
| Bs | 48,1 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | M10-M |
| H | 22 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 106 mm |
| Ls | 101,1 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 217 N |
| Yanal kuvvet | 181 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 121 N |
| Cilt | 21,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 74 g |
| Ürün ailesi | SAOF |
| Boyutlar (LxW) | 100x50 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon