SAOF 90x30 NBR-60 M14x1.5-AG
Parça no.: 10.01.05.00341
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M14x1.5-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 34 mm |
| Bs | 30,6 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 21 mm |
| LG1 | 10 mm |
| Lmaks.(S) | 94 mm |
| Ls | 90,6 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 122 N |
| Yanal kuvvet | 96 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 64 N |
| Cilt | 7 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 52 g |
| Ürün ailesi | SAOF |
| Boyutlar (LxW) | 90x30 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon