SAOF 140x70 NBR-45 RA
Parça no.: 10.01.05.00606
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyutlar (LxW) | 140x70 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | RA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Bmax(S) | 76 mm |
| Bs | 67,6 mm |
| dn | 6 mm |
| H | 28 mm |
| L4 | 32 mm |
| Lmaks.(S) | 149 mm |
| Ls | 140,6 mm |
| Z (İnme) | 7 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 425 N |
| Yanal kuvvet | 344 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 230 N |
| Cilt | 57,3 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 90 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ağırlık | 94 g |
| Ürün ailesi | SAOF |
| Boyutlar (LxW) | 140x70 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon