PFG 35 NBR-55 N007
Parça no.: 10.01.01.00015
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 35 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 20,5 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| Ds | 35 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 44 N |
| Cilt | 2,81 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Boyut | 35 |
| Meme ucu ailesi | N 007 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 5,8 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon