Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

Parça no.: 10.01.01.03531

Vantuz bağlantı nipeli

Meme ucu ailesiN 007
Diş G1G1/8"-M
Uzunluk L121 (mm)
Uzunluk L5 (mm)
Montaj uzunluğu5 (mm)
Nominal çap dn2.4 (mm)
MalzemeAlüminyum
4 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 2,4  mm
D 10  mm
D2 6,5  mm
G1 G1/8"-M
L 5  mm
L1 21  mm
L2 7  mm
L3 1,5  mm
LG1 7,5  mm
SW1 14  mm
SW2 4  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi N 007
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 3,7  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git