PFG 25 NBR-CO-55 N007
Parça no.: 10.01.01.10338
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 25 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 16,2 mm |
| Dmax(S) | 27,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 26,5 N |
| Cilt | 1,48 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Boyut | 25 |
| Meme ucu ailesi | N 007 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 2,4 g |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon