PFG 25 NBR-CO-55 N007
Część nr.: 10.01.01.10338
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 16,2 mm |
| Dmax(S) | 27,5 mm |
| Ds | 25 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 26,5 N |
| Volume | 1,48 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Size | 25 |
| Nipple family | N 007 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2,4 g |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja