SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
Część nr.: 10.01.01.03523
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Nipple family | N 007 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 24.5 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Fitting length | 16 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 10 mm |
| D2 | 6,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 16 mm |
| L1 | 24,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 007 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,8 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja