PFG 30 FPM-65 N007
Część nr.: 10.01.01.00074
Przyssawka płaska (okrągła)
| Size | 30 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 15,1 mm |
| Dmax(S) | 31,5 mm |
| Ds | 28,8 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 2 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34 N |
| Volume | 1,56 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Size | 30 |
| Nipple family | N 007 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 3 g |
| Product family | PFG |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja