Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

Osanro: 10.01.01.03523

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 007
Thread G1G1/8"-F
Length L124.5 (mm)
Length L16 (mm)
Fitting length16 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
4 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3,5  mm
D 10  mm
D2 6,5  mm
G1 G1/8"-F
L 16  mm
L1 24,5  mm
L2 7  mm
L3 1,5  mm
LG1 9  mm
SW1 14  mm
SW2 4  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 007
Material Aluminum
Weight 5,8  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin