SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
Číslo dílu.: 10.01.01.03523
Suction cup connection nipple
| Nipple family | N 007 |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Length L1 | 24.5 (mm) |
| Length L | 16 (mm) |
| Fitting length | 16 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.5 (mm) |
| Material | Aluminum |
| 4 (mm) |
Zobrazit víceZobrazit méně
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 10 mm |
| D2 | 6,5 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 16 mm |
| L1 | 24,5 mm |
| L2 | 7 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 4 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Nipple family | N 007 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 5,8 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace
Příslušenství
PFG 25 FPM-65 N00710.01.01.00073Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 25 HT1-60 N00710.01.01.11164Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 25 NBR-CO-55 N00710.01.01.10338Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 25 NBR-55 N00710.01.01.00013Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 25 PU-55 N00710.01.01.00053Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 25 SI-55 N00710.01.01.00033Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 25 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 FPM-65 N00710.01.01.00074Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 HT1-60 N00710.01.01.11165Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 NBR-CO-55 N00710.01.01.10339Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 NBR-55 N00710.01.01.00014Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 PU-55 N00710.01.01.00054Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 30 SI-55 N00710.01.01.00034Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 35 FPM-65 N00710.01.01.00075Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 35 HT1-60 N00710.01.01.11166Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 35 NBR-CO-55 N00710.01.01.10340Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 35 NBR-55 N00710.01.01.00015Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 35 SI-55 N00710.01.01.00035Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 35 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 40 FPM-65 N00710.01.01.00076Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 40 HT1-60 N00710.01.01.11167Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 40 NBR-CO-55 N00710.01.01.10341Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-conductive |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 40 NBR-55 N00710.01.01.00016Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
- VYŘAZOVANÁ POLOŽKA
PFG 40 PU-55 N00710.01.01.00056Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Zobrazit víceZobrazit méně
PFG 40 SI-55 N00710.01.01.00036Flat suction cup (round) for
smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Material characteristics | FDA-compatible |