PFG 40 FPM-65 N007
Číslo dílu.: 10.01.01.00076
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
| Size | 40 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 24,3 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 57,7 N |
| Volume | 3,91 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 40 |
| Nipple family | N 007 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 12 g |
| Product family | PFG |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace