PFG 40 FPM-65 N007
Onderdeelnr.: 10.01.01.00076
Vlakke zuiger (rond) voor gladde of licht ruwe oppervlakken
| Size | 40 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Material property | non-marking |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d | 6 mm |
| d1 | 11 mm |
| Dk | 24,3 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 40 mm |
| H | 14 mm |
| H2 | 7 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 57,7 N |
| Volume | 3,91 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Size | 40 |
| Nipple family | N 007 |
| Suction cup material | Fluorine rubber FPM |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 12 g |
| Product family | PFG |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie