SGA 9 SI-55 N028
Parça no.: 10.01.01.00348
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 9 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 5 mm |
| d1 | 7 mm |
| Dk | 9 mm |
| Dmax(S) | 9 mm |
| Ds | 8 mm |
| H | 12 mm |
| H2 | 2 mm |
| H3 | 4 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 9 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 2,1 N |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Cilt | 0,2 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 10 mm |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ağırlık | 0,4 g |
| Ürün ailesi | SGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon