Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

  • AŞAMALI OLARAK KALDIRILAN KALEM

SA-NIP N028 M5-IG DN200

Parça no.: 10.01.01.00813

Vantuz bağlantı nipeli

Diş G1M5-F
Montaj uzunluğu10 (mm)
MalzemeAlüminyum

Bu ürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmıştır.

Maalesef, istenen ürün artık sipariş edilemiyor. Yerine geçecek bir ürün şu anda mevcut değildir. Bir alternatif hakkında herhangi bir sorunuz varsa, yerel irtibat kişiniz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İletişim formuna git
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 7,3  mm
dn 2  mm
D2 5,3  mm
G1 M5-F
L 10  mm
L2 2  mm
L1 14  mm
L3 2  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi N 028
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 1,4  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git