Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

  • VYŘAZOVANÁ POLOŽKA

SA-NIP N028 M5-IG DN200

Číslo dílu.: 10.01.01.00813

Suction cup connection nipple

Thread G1M5-F
Fitting length10 (mm)
MaterialAluminum

Tato položka byla vyřazena.

Požadovaný produkt již bohužel nelze objednat. Nástupnický produkt není v současné době k dispozici. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně alternativy, místní kontaktní osoba vám kdykoli ráda pomůže.

Přejít na kontaktní formulář
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 7,3  mm
dn 2  mm
D2 5,3  mm
G1 M5-F
L 10  mm
L2 2  mm
L1 14  mm
L3 2  mm
LG1 5,5  mm
SW1 8  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 028
Material Aluminum
Weight 1,4  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku