이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
문의 양식으로 이동
부품 번호.: 10.01.01.00813
Suction cup connection nipple
| Thread G1 | M5-F |
| Fitting length | 10 (mm) |
| Material | Aluminum |
이 항목은 단계적으로 폐지되었습니다.
안타깝게도 원하는 제품을 더 이상 주문할 수 없습니다. 현재 후속 제품을 구매할 수 없습니다. 대체 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 현지 담당자가 언제든지 도와드리겠습니다.
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 7.3 mm |
| dn | 2 mm |
| D2 | 5.3 mm |
| G1 | M5-F |
| L | 10 mm |
| L2 | 2 mm |
| L1 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 5.5 mm |
| SW1 | 8 mm |
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Nipple family | N 028 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 1.4 g |