SA-NIP N011 G1/4-IG DN350
Parça no.: 10.01.01.00412
Vantuz bağlantı nipeli
| Meme ucu ailesi | N 011 |
| Diş G1 | G1/4"-F |
| Uzunluk L1 | 24.5 (mm) |
| Uzunluk L | 15 (mm) |
| Montaj uzunluğu | 15 (mm) |
| Nominal çap dn | 3.5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
| 5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D | 12,5 mm |
| D2 | 8,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 24,5 mm |
| L2 | 7,5 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW2 | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 011 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 7,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon