Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Osanro: 10.01.01.00412

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 011
Thread G1G1/4"-F
Length L124.5 (mm)
Length L15 (mm)
Fitting length15 (mm)
Nominal diameter dn3.5 (mm)
MaterialAluminum
5 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 3,5  mm
D 12,5  mm
D2 8,5  mm
G1 G1/4"-F
L 15  mm
L1 24,5  mm
L2 7,5  mm
L3 2  mm
LG1 13  mm
SW1 17  mm
SW2 5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N 011
Material Aluminum
Weight 7,3  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin