PFG 80 VU1-72 N012
Parça no.: 10.01.01.00426
Düz vantuz (yuvarlak)
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 12 mm |
| d1 | 25 mm |
| Dk | 52,3 mm |
| Dmax(S) | 86 mm |
| Ds | 80 mm |
| H | 25 mm |
| H2 | 12 mm |
| H3 | 17,5 mm |
| Z (İnme) | 6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 80 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 260 N |
| Cilt | 31,39 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100 mm |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Ağırlık | 34,8 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | PFG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon