Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Parça no.: 10.01.01.00528

Vantuz bağlantı nipeli

Meme ucu ailesiN 012
Diş G1G1/4"-F
Uzunluk L129.5 (mm)
Uzunluk L15 (mm)
Montaj uzunluğu15 (mm)
Nominal çap dn6 (mm)
MalzemeAlüminyum
6 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6  mm
D 18  mm
D2 13  mm
G1 G1/4"-F
L 15  mm
L1 29,5  mm
L2 11,5  mm
L3 3  mm
LG1 13  mm
SW1 22  mm
SW2 6  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi N 012
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 18,3  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git