SA-NIP N012 G1/4-IG DN600
Część nr.: 10.01.01.00528
Króciec przyłączeniowy przyssawki
| Nipple family | N 012 |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Length L1 | 29.5 (mm) |
| Length L | 15 (mm) |
| Fitting length | 15 (mm) |
| Nominal diameter dn | 6 (mm) |
| Material | Aluminum |
| 6 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D | 18 mm |
| D2 | 13 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| L | 15 mm |
| L1 | 29,5 mm |
| L2 | 11,5 mm |
| L3 | 3 mm |
| LG1 | 13 mm |
| SW1 | 22 mm |
| SW2 | 6 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nipple family | N 012 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 18,3 g |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja