Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N012 G1/4-IG DN600

Číslo dílu.: 10.01.01.00528

Suction cup connection nipple

Nipple familyN 012
Thread G1G1/4"-F
Length L129.5 (mm)
Length L15 (mm)
Fitting length15 (mm)
Nominal diameter dn6 (mm)
MaterialAluminum
6 (mm)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6  mm
D 18  mm
D2 13  mm
G1 G1/4"-F
L 15  mm
L1 29,5  mm
L2 11,5  mm
L3 3  mm
LG1 13  mm
SW1 22  mm
SW2 6  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N 012
Material Aluminum
Weight 18,3  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku