SA-NIP N029 G1/8-AG DN350
Parça no.: 10.01.01.00816
Vantuz bağlantı nipeli
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Montaj uzunluğu | 5 (mm) |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 12,3 mm |
| dn | 3,5 mm |
| D2 | 9,3 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 5 mm |
| L2 | 2 mm |
| L1 | 17 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Meme ucu ailesi | N 029 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 4,3 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon