DR-SGF 150 EPDM-55
Parça no.: 10.01.01.13018
SGF vantuz için kauçuk conta
| Boyut | 150 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 125 mm |
| Ds | 148,3 mm |
| Dmax(S) | 156 mm |
| H | 21,7 mm |
| Z (İnme) | 3,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.060 N |
| Cilt | 64,88 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 2.000 mm |
| Boyut | 150 |
| Körük Sayısı | 0 |
| Vantuz malzemesi | EPDM |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 120,2 g |
| Ürün ailesi | DR-SGF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon