Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

DR-SGF 150 EPDM-55

Numero articolo: 10.01.01.13018

Anello di tenuta piastra aspirazione SGF

Misura150
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 125  mm
Ds 148.3  mm
Dmax(S) 156  mm
H 21.7  mm
Z (freccia elastica) 3.3  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Forza di presa (-600 mbar) 1060  N
Volume 64.88  cm³
Raggio pezzo min. (convesso) 2000  mm
Misura 150
Numero di pieghe 0
Materiale della ventosa EPDM
Durezza del materiale [Shore A] 55  Shore A
Peso 120.2  g
Famiglia di prodotti DR-SGF
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello