SUF 30 NBR-55 SC040
Parça no.: 10.01.01.13949
Düz vantuz (yuvarlak) f. pürüzsüz veya hafif pürüzlü yüzeylerin proses açısından güvenli taşınması
| Boyut | 30 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 18,6 mm |
| Dmax(S) | 33,3 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 11,7 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 34 N |
| Çekme kuvveti | 34 N |
| Cilt | 1,6 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 35 mm |
| Boyut | 30 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC040 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 4 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon