SUF 30 NBR-55 SC040
Osanro: 10.01.01.13949
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
| Size | 30 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d1 | 10,5 mm |
| d | 7 mm |
| Dk | 18,6 mm |
| Dmax(S) | 33,3 mm |
| Ds | 30 mm |
| H | 11,7 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (Stroke) | 3 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 34 N |
| Pull-off force | 34 N |
| Volume | 1,6 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 35 mm |
| Size | 30 |
| Interface nipple family | SC040 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 4 g |
| Product family | SUF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi