- YENI
SUF 15 HT1-ESD-60 SC030
Parça no.: 10.01.01.16197
Flat suction cup (round) f. process- safe handling of smooth or slightly rough surfaces
Endüstriler: Elektronik
| Boyut | 15 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 7,3 mm |
| d | 5,3 mm |
| Dk | 9,8 mm |
| Dmax(S) | 16,8 mm |
| Ds | 15 mm |
| H | 8,9 mm |
| H2 | 4,3 mm |
| H3 | 5,8 mm |
| Z (İnme) | 1,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 9 N |
| Çekme kuvveti | 9 N |
| Cilt | 0,22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Boyut | 15 |
| Arayüz meme ucu ailesi | SC030 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 0,73 g |
| Ürün ailesi | SUF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.