Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

SUF 15 HT1-ESD-60 SC030

Onderdeelnr.: 10.01.01.16197

Vlakke zuignap (rond) voor proces- veilige verwerking van gladde of licht ruwe oppervlaktes

Industriesegmenten: Elektronica

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d1 7,3  mm
d 5,3  mm
Dk 9,8  mm
Dmax(S) 16,8  mm
Ds 15  mm
H 8,9  mm
H2 4,3  mm
H3 5,8  mm
Z (Stroke) 1,5  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Suction force (-600mbar) 9  N
Pull-off force 9  N
Volume 0,22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 20  mm
Size 15
Interface nipple family SC030
Suction cup material High temperature material HT1-ESD
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 0,73  g
Product family SUF
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen