SC 030 G1/8-IG
Onderdeelnr.: 10.01.06.04307
Element van de verbinding voor vor Vacuümzuiggrijpers "SchmalzConnector"
| Connection type | 030 |
| Fitting length | 14 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 19,8 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Connection type | 030 |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie