SC 030 G1/8-IG
Osanro: 10.01.06.04307
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 030 |
| Fitting length | 14 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 19,8 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 030 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi