SC 030 G1/8-IG
Numero articolo: 10.01.06.04307
Elemento di connessione per ventosa "SchmalzConnector"
| Tipo di connessione | 030 |
| Lunghezza di montaggio | 14 (mm) |
| Diametro nominale dn | 3.1 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 7.2 mm |
| D2 | 5.8 mm |
| dn | 3.1 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| L | 14 mm |
| L1 | 19.8 mm |
| L2 | 4.3 mm |
| L3 | 1.5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di connessione | 030 |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione