SC 030 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.04307
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 030 |
| Fitting length | 14 (mm) |
| Nominal diameter dn | 3.1 (mm) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| D | 7,2 mm |
| D2 | 5,8 mm |
| dn | 3,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| L | 14 mm |
| L1 | 19,8 mm |
| L2 | 4,3 mm |
| L3 | 1,5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Connection type | 030 |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja