PFYN 40 PU-55 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.01.00118
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Genel | Plastik
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Ürün ailesi | PFYN |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 3,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 57,7 N |
| Cilt | 3,8 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 50 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 13,5 g |
| Ürün ailesi | PFYN |
| Körük Sayısı | 0 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon