PFYN 40 PU-55 G1/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.01.00118
Flat suction cup (round) for smooth or slightly rough surfaces
Odvětví: Plastics | Universal
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Product family | PFYN |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| Dmax(S) | 43 mm |
| Ds | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 3,5 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 57,7 N |
| Volume | 3,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 50 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 13,5 g |
| Product family | PFYN |
| Number of folds | 0 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace