SAF 125 NBR-45 M14x1.5-AG
Parça no.: 10.01.01.11486
Çok için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz ve yağlı malzemelerin dinamik kullanımı iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M14x1.5-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 125 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 43 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (İnme) | 12,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 660 N |
| Yanal kuvvet | 475 N |
| Yanal kuvvet yağlı yüzey | 400 N |
| Cilt | 119 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 165 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Boyut | 125 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
| Ağırlık | 156,1 g |
| Körük Sayısı | 0 |
| Ürün ailesi | SAF |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon